SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7MB2023-.....-....
Product
Image similar
ULTRAMAT/OXYMAT 6 gas analyzer, 19" rack unit for installation in cabinets for combined measurement of IR absorbing gas and O2
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7MB2023-.....-....
Artikelomschrijving ULTRAMAT/OXYMAT 6 gas analyzer, 19" rack unit for installation in cabinets for combined measurement of IR absorbing gas and O2
Product family 19" rack unit
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 820
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 40 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 21,000 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90271010
LKZ PA10
Fabrikaatgroep 4610
Group Code R352
Land van herkomst Frankrijk
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-06-17
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-15-03-02
eClass 6 27-15-03-02
eClass 7.1 27-15-03-02
eClass 8 27-15-03-02
eClass 9 27-15-03-02
eClass 9.1 27-15-03-02
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.
;