Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
02-08-21 7:10:35
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7MH7145-..
Product
Image similar
Remote mounted amplifier(RMA): Remote mounted amplifier for Milltronics MSP-1, MSP-3 and MSP-9 motion sensing probes
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7MH7145-..
Artikelomschrijving Remote mounted amplifier(RMA): Remote mounted amplifier for Milltronics MSP-1, MSP-3 and MSP-9 motion sensing probes
Product family Milltronics MFA 4p Motion failure alarm controller
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 14Q / 8S1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99I
Levertijd 16 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,907 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90299000
LKZ WT02
Fabrikaatgroep 4713
Group Code R3P5
Land van herkomst Canada
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 10-01-03
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-20-16-01
eClass 7.1 27-20-16-01
eClass 8 27-20-16-01
eClass 9 27-20-16-01
eClass 9.1 27-20-16-01
ETIM 5 EC001191
ETIM 6 EC001191
ETIM 7 EC001191
ETIM 8 EC001191
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.