Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
28-07-21 15:38:54
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7MH7300-.....-....
Product
SITRANS WW200 Weighfeeder, painted mild steel, open style: accuracy is ± 0.5 % or better, with capacity up to 120 m³/h (4 237 ft³/h).
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
Artikelnummer 7MH7300-.....-....
Artikelomschrijving SITRANS WW200 Weighfeeder, painted mild steel, open style: accuracy is ± 0.5 % or better, with capacity up to 120 m³/h (4 237 ft³/h).
Product family SITRANS WW200
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 14G / 8W2
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 53 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,025 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 84232010
LKZ WT02
Fabrikaatgroep 4708
Group Code R3P5
Land van herkomst Denemarken
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-32-02-02
eClass 7.1 27-32-02-02
eClass 8 27-32-02-02
eClass 9 27-32-02-02
eClass 9.1 27-32-02-02
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.