Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
29-07-21 21:35:37
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7MH7562-...
Product
Image similar
SITRANS CU02 Control unit: set-point alarm controller, for use with AS100 acoustic sensor.
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7MH7562-...
Artikelomschrijving SITRANS CU02 Control unit: set-point alarm controller, for use with AS100 acoustic sensor.
Product family SITRANS CU02 Control Unit
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 14Q / 8S1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99I
Levertijd 16 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,453 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90318080
LKZ FI01-6
Fabrikaatgroep 4713
Group Code R3P5
Land van herkomst Canada
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 20-07-17
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-20-14-01
eClass 7.1 27-20-14-01
eClass 8 27-20-14-01
eClass 9 27-20-14-01
eClass 9.1 27-20-14-01
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.