Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
28-07-21 16:04:39
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
7MH7701-0AA00-0A
Product
Motion Failure Alarm MFA, DSD, NCT A highly sensitive dual setpoint motion sensor system, used with up to 2 MSP and XPP probes. Capable of hi/lo setpoint as well as differential monitoring with 2 additional probes.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 7MH7701-0AA00-0A
Artikelomschrijving Motion Failure Alarm MFA, DSD, NCT A highly sensitive dual setpoint motion sensor system, used with up to 2 MSP and XPP probes. Capable of hi/lo setpoint as well as differential monitoring with 2 additional probes.
Product family SITRANS WM300 Motion failure alarm controller
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 14Q / 8S1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99I
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,180 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90291000
LKZ WT02
Fabrikaatgroep 4713
Group Code R3P5
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant from: 30-12-99
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 7.1 27-21-01-02
eClass 8 27-21-01-02
eClass 9 27-21-01-02
eClass 9.1 27-21-01-02
|