Motor protection 7SR57, 4 curr. trans., 4 volt. trans., 3 AFD (Arc Flash Detector), 9 BI, 11 BO ( incl. 3 high speed BO) Standard interface: 1 x USB (front), RS 485 (rear) + 2 x RJ45 ports, S6 enclosure incl. conformal coating
Artikelnummer |
7SR5711-1AD11-1AA0 |
Artikelomschrijving |
Motor protection 7SR57, 4 curr. trans., 4 volt. trans., 3 AFD (Arc Flash Detector), 9 BI, 11 BO ( incl. 3 high speed BO) Standard interface: 1 x USB (front), RS 485 (rear) + 2 x RJ45 ports, S6 enclosure incl. conformal coating
|
Product family |
Reyrolle 7SR57 - 4/8xl, 0/4xV |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B19 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
30 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
3,960 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85363010 |
LKZ |
PTD/EA |
Fabrikaatgroep |
1340 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
India |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 27-08-19 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|