Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
03-08-21 9:17:19
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
8GK9601-1KK30
Product
ALPHA 630 DIN, cover Height=150 mm, Width=750 mm, Closed Minimum order quantity 10 units
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 8GK9601-1KK30
Artikelomschrijving ALPHA 630 DIN, cover Height=150 mm, Width=750 mm, Closed Minimum order quantity 10 units
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15A / 1BP
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,577 KG
Verpakkings afmetingen 760,00 x 160,00 x 25,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 10
Additional Product Information
EAN 4001869303888
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85381000
LKZ LV10.2
Fabrikaatgroep 5739
Group Code P310
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-14-24-14
eClass 7.1 27-14-24-14
eClass 8 27-14-24-14
eClass 9 27-14-24-14
eClass 9.1 27-14-24-14
ETIM 5 EC000775
ETIM 6 EC000775
ETIM 7 EC000775
ETIM 8 EC000775
|
U kunt ook opties aan dit product toevoegen.