Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
05-08-21 10:23:34
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
8PQ2045-6BA11
Product
SIVACON S4 cover 3VA20 (100A), 3VA21 (160A) 3VA22 (250A), 3-pole 4-pole, fixed-mounted, plug-in tech, H: 450mm W: 600mm
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 8PQ2045-6BA11
Artikelomschrijving SIVACON S4 cover 3VA20 (100A), 3VA21 (160A) 3VA22 (250A), 3-pole 4-pole, fixed-mounted, plug-in tech, H: 450mm W: 600mm
Product family Internal cover - vertical
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15A / 1DR
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 21 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 2,293 KG
Verpakkings afmetingen 470,00 x 520,00 x 25,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869560434
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85381000
LKZ LV56
Fabrikaatgroep 3778
Group Code P310
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliance not available
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-18-28-10
eClass 7.1 27-18-28-10
eClass 8 27-18-28-10
eClass 9 27-18-28-10
eClass 9.1 27-18-28-10
ETIM 5 EC002617
ETIM 6 EC002617
ETIM 7 EC002617
ETIM 8 EC002617
|