SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
8PS7436-.AA07-5AA2
Product
Image similar
LI-CM40005C-00-FA2-B SIVACON CONNECTION UNIT N2_N1_L1_L2_L3_PE_HOUSING_(5C) 4000A
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 8PS7436-.AA07-5AA2
Artikelomschrijving LI-CM40005C-00-FA2-B SIVACON CONNECTION UNIT N2_N1_L1_L2_L3_PE_HOUSING_(5C) 4000A
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
De productconfiguratie is incompleet
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 175
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor --33----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) 101,675 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85369001
LKZ LV10.2
Fabrikaatgroep 3736
Group Code P374
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
Dit product moet geconfirgureerd worden voor u deze kunt bestellen.
;