Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
29-01-20 21:06:38
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
8WH6000-0AM00
Product
Through-type terminal 35 mm2 IPO connection Terminal width 16 mm gray closed on both ends
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 8WH6000-0AM00
Artikelomschrijving Through-type terminal 35 mm2 IPO connection Terminal width 16 mm gray closed on both ends
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1BT
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,089 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 52,00 x 82,00 x 4,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 10
Additional Product Information
EAN 4001869522272
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85369010
LKZ LV10
Fabrikaatgroep 5731
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-05-15
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-14-11-20
eClass 6 27-14-11-20
eClass 7.1 27-14-11-20
eClass 8 27-14-11-20
eClass 9 27-14-11-20
eClass 9.1 27-14-11-20
ETIM 5 EC000897
ETIM 6 EC000897
ETIM 7 EC000897
UNSPSC 14 39-12-14-10
|