Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
28-07-21 22:13:51
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
A5E45882316
Product
Image similar
F connector plate set for external DSL, two-part for 8 F-connectors, 1-A plate and 1-B plate with screws
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer A5E45882316
Artikelomschrijving F connector plate set for external DSL, two-part for 8 F-connectors, 1-A plate and 1-B plate with screws
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 14W / 8F7
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,095 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85423990
LKZ FI01-3
Fabrikaatgroep 4727
Group Code R3P3
Land van herkomst Roemenië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 30-11-20
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|