Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
25-07-21 21:07:13
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
EWN:0304042288000
Product
Image similar
sealing made of fluoroelastomer (abbreviation: FKM or earlier FPM) O-ring 85x2 FPM; 75 Shore A
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer EWN:0304042288000
Artikelomschrijving sealing made of fluoroelastomer (abbreviation: FKM or earlier FPM) O-ring 85x2 FPM; 75 Shore A
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 08B / 3Z3
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : 9I999IR / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,002 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 39269097
LKZ RP-MOTO
Fabrikaatgroep 5132
Group Code P113
Land van herkomst Italië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 31-07-18
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 23-07-90-90
eClass 7.1 23-07-90-90
eClass 8 23-07-90-90
eClass 9 23-07-90-90
eClass 9.1 23-07-90-90
|