SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
P1J70762
Product
Image similar
7SJ82 overstroomtijdbeveiliging met standaardvariant 1/3 x 19" inbouw, 23 binaire ingangen, 16 binaire uitgangen modules: IO102, PS101, IO110 aantal LED's: 16 geïntegreerde bedieningseenheid zonder sleutelschakelaar klein display frontdesign: standaard hulpspanning: DC 110 V - 250 V, AC 100V -230V communicatie-encryptie: normaal geïntegreerde ethernetpoort J: voor DIGSI 5 module-insteekpositie E:: ETH-BA-2EL, 2x elekt. ethernet, 100 Mbit/s, RJ45, geschikt voor DIGSI,IEC61850, DNP etc. functiepunten: basis + 50
Notes
Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer P1J70762
Artikelomschrijving 7SJ82 overstroomtijdbeveiliging met standaardvariant 1/3 x 19" inbouw, 23 binaire ingangen, 16 binaire uitgangen modules: IO102, PS101, IO110 aantal LED's: 16 geïntegreerde bedieningseenheid zonder sleutelschakelaar klein display frontdesign: standaard hulpspanning: DC 110 V - 250 V, AC 100V -230V communicatie-encryptie: normaal geïntegreerde ethernetpoort J: voor DIGSI 5 module-insteekpositie E:: ETH-BA-2EL, 2x elekt. ethernet, 100 Mbit/s, RJ45, geschikt voor DIGSI,IEC61850, DNP etc. functiepunten: basis + 50
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B01
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : 9N9999
Levertijd 15 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 2,313 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85363010
LKZ SIPROTEC
Fabrikaatgroep 1002
Group Code U321
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 29-10-13
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;