apparaat: 7SJ85 overstroomtijdbeveiliging behuizingstype: opbouw; binaire ingangen: 31 ; binaire uitgangen: 28 (14ST + 14F + 0HS + 0 P); I: 8 (beveiliging); U: 8 (standaard ); meetomvormeringangen: 0 (20 mA of 10 V, snel), 0 (20 mA , normaal); breedte behuizing: 2/3 x 19"; CPU: CP300; module in 19"-regel 1: IO 202, PS201, IO207, IO208; module in 19"-regel 2; LED's/druktoetsen: 32 LED's; bedieningseenheid: gescheiden, breedte> 1/3 + 2,5 m kabel; sleutelschakelaar: met; displaytype: groot display; frontdesign: standaard; hulpspanning: DC (*)
Artikelnummer |
P1J780027 |
Artikelomschrijving |
apparaat: 7SJ85 overstroomtijdbeveiliging behuizingstype: opbouw; binaire ingangen: 31 ; binaire uitgangen: 28 (14ST + 14F + 0HS + 0 P); I: 8 (beveiliging); U: 8 (standaard ); meetomvormeringangen: 0 (20 mA of 10 V, snel), 0 (20 mA , normaal); breedte behuizing: 2/3 x 19"; CPU: CP300; module in 19"-regel 1: IO 202, PS201, IO207, IO208; module in 19"-regel 2; LED's/druktoetsen: 32 LED's; bedieningseenheid: gescheiden, breedte> 1/3 + 2,5 m kabel; sleutelschakelaar: met; displaytype: groot display; frontdesign: standaard; hulpspanning: DC (*)
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B04 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Levertijd |
15 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
14054,000 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85363010 |
LKZ |
SIPROTEC |
Fabrikaatgroep |
1003 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 29-10-13 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|