apparaat: 7SJ82 overstroomtijdbeveiliging met standaardvariant behuizingstype: inbouw; binaire ingangen: 11; binaire uitgangen: 9 ( 9ST + 0F + 0HS + 0P); I: 4 (beveiliging ); U: 0 (standaard); meetomvormeringangen: 0 (20 mA of 10 V, snel), 0 (20 mA , normaal); breedte behuizing: 1/3 x 19"; CPU: CP100; module in 19"-regel 1: IO 101, PS101; module in 19"-regel 2; LED's/druktoetsen: 16 LED's; bedieningseenheid: geïntegreerd; sleutelschakelaar: zonder; displaytype: klein display; frontdesign: standaard;(*)
Notes
Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
Artikelnummer |
P1J81209 |
Artikelomschrijving |
apparaat: 7SJ82 overstroomtijdbeveiliging met standaardvariant behuizingstype: inbouw; binaire ingangen: 11; binaire uitgangen: 9 ( 9ST + 0F + 0HS + 0P); I: 4 (beveiliging ); U: 0 (standaard); meetomvormeringangen: 0 (20 mA of 10 V, snel), 0 (20 mA , normaal); breedte behuizing: 1/3 x 19"; CPU: CP100; module in 19"-regel 1: IO 101, PS101; module in 19"-regel 2; LED's/druktoetsen: 16 LED's; bedieningseenheid: geïntegreerd; sleutelschakelaar: zonder; displaytype: klein display; frontdesign: standaard;(*)
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
Can be downgraded as far as V8.83. Order older version with SIP5 configurator.
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B01 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Levertijd |
15 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
2406,000 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85363010 |
LKZ |
SIPROTEC |
Fabrikaatgroep |
1002 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 29-10-13 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|