device: 7SX85 universal device housing type: surface-mounting; BI: 67; BO: 15 (3ST + 12F + 0HS + 0P); I: 4 (protection) + 4 (sensitive); U: 4 (standard); !!! The delivery release is only valid for end-use country Germany. !!!; !!! The device manual is only available in German !!!; measuring transducer inputs: 0 (20 m A or 10 V, fast), 0 (20 m A, normal); housing width: 2/3 x 19''; CPU: CP300; modules in 19" row 1: IO 202, PS201, IO230, IO201; modules in 19" row 2: ; LEDs/push-buttons: 32 LEDs;
Artikelnummer |
P1J907660 |
Artikelomschrijving |
device: 7SX85 universal device housing type: surface-mounting; BI: 67; BO: 15 (3ST + 12F + 0HS + 0P); I: 4 (protection) + 4 (sensitive); U: 4 (standard); !!! The delivery release is only valid for end-use country Germany. !!!; !!! The device manual is only available in German !!!; measuring transducer inputs: 0 (20 m A or 10 V, fast), 0 (20 m A, normal); housing width: 2/3 x 19''; CPU: CP300; modules in 19" row 1: IO 202, PS201, IO230, IO201; modules in 19" row 2: ; LEDs/push-buttons: 32 LEDs;
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / B09 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Levertijd |
15 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
13,670 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85363010 |
LKZ |
SIPROTEC |
Fabrikaatgroep |
1048 |
Group Code |
U321 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 29-10-13 |
Productklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|