Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
03-08-21 5:03:42
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
VPP46.15L0.6Q | S55264-V107
Product
VPP46.15L0.6Q - Combi valves, PN25, DN15, 100...575 l/h, pressure test points
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer VPP46.15L0.6Q | S55264-V107
Artikelomschrijving VPP46.15L0.6Q - Combi valves, PN25, DN15, 100...575 l/h, pressure test points
Product family VPP46.. - Combi valves (PICV) PN25, externally threaded
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C51 / C51
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,466 KG
Verpakkings afmetingen 9,30 x 15,90 x 4,80
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 7612914084163
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 8481805100
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBC8
Group Code H5CC
Land van herkomst Denemarken
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 15-10-09
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
  Niet beschikbaar
|