Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
25-07-21 10:04:02
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
VPF53.200F280 | S55266-V151
Product
VPF53.200F280 - Combi valves (PICV), DN 200, 130...280 m3/h, PN25 with flanged connections
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer VPF53.200F280 | S55266-V151
Artikelomschrijving VPF53.200F280 - Combi valves (PICV), DN 200, 130...280 m3/h, PN25 with flanged connections
Product family VPF53.. - Combi valves (PICV) PN25 with flanged connections
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C50 / C50
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 90 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 213,000 KG
Verpakkings afmetingen 60,30 x 80,70 x 94,00
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047625008949
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 8481805100
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBC8
Group Code H5CC
Land van herkomst Denemarken
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 16-05-19
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
  Niet beschikbaar
|