Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
03-08-21 5:45:46
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
RXB39.1/FC-13 | S55373-C121
Product
RXB39.1/FC-13 - Room controller for fan-coil applications with KNX communication
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer RXB39.1/FC-13 | S55373-C121
Artikelomschrijving RXB39.1/FC-13 - Room controller for fan-coil applications with KNX communication
Product family RXB39.1/FC-13 - Room controller for fan-coil applications with KNX communication
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C20 / C20
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,647 KG
Verpakkings afmetingen 12,30 x 15,80 x 7,00
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 7612914081636
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 8538909189
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBO6
Group Code H5EO
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 08-09-15
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-14-31-47
eClass 7.1 27-14-31-47
eClass 8 27-14-31-47
eClass 9 27-14-31-47
eClass 9.1 27-14-31-47
ETIM 5 EC001586
ETIM 6 EC001586
ETIM 7 EC001586
ETIM 8 EC001586
|