Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
29-01-20 7:24:11
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
PXC3.E75A-100A | S55376-C133
Product
PXC3.E75A-100A - Room automation station BACnet / IP and DALI, for up to 8 rooms / 16 room segments
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer PXC3.E75A-100A | S55376-C133
Artikelomschrijving PXC3.E75A-100A - Room automation station BACnet / IP and DALI, for up to 8 rooms / 16 room segments
Product family PXC3.E.. - Room automation stations
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C33 / C33
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : 5A992
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,420 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 10,80 x 16,80 x 8,30
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 7612914103352
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85371091990
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBO1
Land van herkomst Zwitserland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 17-05-17
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
  Niet beschikbaar
|