Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-07-21 3:40:26
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
GLB141.9E | S55499-D204
Product
GLB141.9E - Electromotoric rotary actuator for ball valves, non-spring return, AC/DC 24 V, 2-position/3-position, 10 Nm, 150 s
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer GLB141.9E | S55499-D204
Artikelomschrijving GLB141.9E - Electromotoric rotary actuator for ball valves, non-spring return, AC/DC 24 V, 2-position/3-position, 10 Nm, 150 s
Product family GLB..9E - Electromotoric rotary actuators 10 Nm without spring return for ball valves
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C51 / C51
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,728 KG
Verpakkings afmetingen 16,40 x 19,90 x 10,30
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 7612914105868
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 8501109990
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBC0
Group Code H5CC
Land van herkomst Zwitserland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 29-09-15
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|