Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
03-08-21 5:27:30
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
GDD142.1E/RW | S55499-D210
Product
GDD142.1E/RW - Air damper actuators for railway vehicles, DC 24 V, 2-position/3-position, 5 Nm, 30 s, potentiometer
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer GDD142.1E/RW | S55499-D210
Artikelomschrijving GDD142.1E/RW - Air damper actuators for railway vehicles, DC 24 V, 2-position/3-position, 5 Nm, 30 s, potentiometer
Product family GDD..1E/RW - Air damper actuators for railway vehicles 5 Nm, without spring return
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C60 / C60
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 50 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,697 KG
Verpakkings afmetingen 13,60 x 18,40 x 7,30
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 7612914105929
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85011099900
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBD2
Group Code H5CD
Land van herkomst Zwitserland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 29-09-15
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|