Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
28-07-21 17:41:01
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
WFK40.D110 | S55560-F105
Product
WFK40.D110 - Mechanical water meter single-jet with module slot, 2.5 m³/h, 110 mm, G ¾ ", cold
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer WFK40.D110 | S55560-F105
Artikelomschrijving WFK40.D110 - Mechanical water meter single-jet with module slot, 2.5 m³/h, 110 mm, G ¾ ", cold
Product family WFK40../WFW40.. - Mechanical single-jet water meters
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C45 / C45
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,397 KG
Verpakkings afmetingen 9,00 x 12,60 x 8,00
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 7612914097439
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90268020000
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBB9
Group Code H5DB
Land van herkomst Italië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 24-06-14
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|