Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
27-07-21 16:09:53
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
UH50-C50-00 | S55561-F126
Product
UH50-C50-00 - Ultrasonic heat and heating/cooling meter 6 m3/h, DS M10x1 mm, G 11/4"
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer UH50-C50-00 | S55561-F126
Artikelomschrijving UH50-C50-00 - Ultrasonic heat and heating/cooling meter 6 m3/h, DS M10x1 mm, G 11/4"
Product family UH50_3.5..6 m3/h - Ultrasonic heat and heating/cooling energy meters 3.5...6 m3/h
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C69 / C69
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 4,340 KG
Verpakkings afmetingen 26,00 x 39,00 x 23,50
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 7612914091178
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 9026802000
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBB1
Group Code H5DB
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 24-06-14
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|