Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
31-07-21 1:42:03
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
WSM525-FE | S55561-F248
Product
WSM525-FE - Ultrasonic heat meter 2.5 m³/h, mounting length 130 mm, connecting thread G 1", sensor Ø5.2x45mm, M-bus radio communication, battery life 11 years
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer WSM525-FE | S55561-F248
Artikelomschrijving WSM525-FE - Ultrasonic heat meter 2.5 m³/h, mounting length 130 mm, connecting thread G 1", sensor Ø5.2x45mm, M-bus radio communication, battery life 11 years
Product family WS.5.. - Ultrasonic heat and cooling energy meters
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C69 / C69
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,627 KG
Verpakkings afmetingen 18,70 x 22,90 x 11,80
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047625002930
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 90268020000
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBB1
Group Code H5DB
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 10-10-17
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead titanium zirconium oxide

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
  Niet beschikbaar
|