Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
30-07-21 6:18:17
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
WSN805-FBBBF3A | S55561-F275
Product
WSN805-FBBBF3A - Ultrasonic heat/cooling energy meter 0.6 m3/h, mounting length 110 mm, connecting thread 3/4", sensor M10 x 1 mm, 27,5 mm, m-bus communication, 2 pulse inputs, 11 year battery
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer WSN805-FBBBF3A | S55561-F275
Artikelomschrijving WSN805-FBBBF3A - Ultrasonic heat/cooling energy meter 0.6 m3/h, mounting length 110 mm, connecting thread 3/4", sensor M10 x 1 mm, 27,5 mm, m-bus communication, 2 pulse inputs, 11 year battery
Product family WS.8.. - Ultrasonic heat and heat/cooling energy meter
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep C69 / C69
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 50 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,313 KG
Verpakkings afmetingen 19,20 x 23,00 x 13,10
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047625011734
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 9026802000
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBB1
Group Code H5DB
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 16-01-20
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
  Niet beschikbaar
|