Circuit Breaker SENTRON Type SND SND6A120LIGH Certification acc. UL489 3 Pole Rated current lN=1200A NEMA rating 25 kA @ 600V NEMA rating 50KA @ 480V 100% Rated electronic trip unit, LIGH
Artikelnummer |
US2:SND6A120LIGH |
Artikelomschrijving |
Circuit Breaker SENTRON Type SND SND6A120LIGH Certification acc. UL489 3 Pole Rated current lN=1200A NEMA rating 25 kA @ 600V NEMA rating 50KA @ 480V 100% Rated electronic trip unit, LIGH
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
15P / 1CD |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Levertijd |
60 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
27,896 KG |
Verpakkings afmetingen |
22,86 x 20,32 x 40,64 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
804766396724 |
Statistieknummer |
85362090 |
LKZ |
LV10 |
Fabrikaatgroep |
3741 |
Group Code |
P360 |
Land van herkomst |
Mexico |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 20-06-17 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|