SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
VCE:XR107DS621306
Product
Image similar
XR107D E2 2M2B 125VDC EXT.R 7PG17 XR107D RELAY + EXT.R VOLTAGE : 125V DC INDICATION : H.R. FLAG CONTACTS : 2NO + 2NC H.R. CASE : EPSILON SIZE 2 WITH BOTTOM RESET WIRING DIA : 2112W50169 DIMENSIONS : 2995X10002 COMPLETE WITH EXTERNAL RESISTOR 410A24322 (1500 OHM) - 1 OFF
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer VCE:XR107DS621306
Artikelomschrijving XR107D E2 2M2B 125VDC EXT.R 7PG17 XR107D RELAY + EXT.R VOLTAGE : 125V DC INDICATION : H.R. FLAG CONTACTS : 2NO + 2NC H.R. CASE : EPSILON SIZE 2 WITH BOTTOM RESET WIRING DIA : 2112W50169 DIMENSIONS : 2995X10002 COMPLETE WITH EXTERNAL RESISTOR 410A24322 (1500 OHM) - 1 OFF
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / B13
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd Op aanvraag
Netto gewicht (kg) 2,000 KG
Verpakkings afmetingen 0,01 x 0,01 x 0,01
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85364900
LKZ PTD/EA
Fabrikaatgroep 1346
Group Code U321
Land van herkomst Groot Britannië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 02-04-14
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;