1FE1085-4WN31-8BW3
Product
Image similar
SIMOTICS M built-in synchronous motor spare part only stator DC link 600 V, 105K, IP00, 4-pole 105 Nm, In=105 A, 38 kW NN=3500 r/min, Nmax=18000 r/min VPM required temperature sensor Pt1000 water-cooled overhead encapsulation + full protection (2x temperature sensor) standard cooling jacket bare cable ends L=0.5 m at small outer diameter
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
Artikkelnummer 1FE1085-4WN31-8BW3
Produktbeskrivelse SIMOTICS M built-in synchronous motor spare part only stator DC link 600 V, 105K, IP00, 4-pole 105 Nm, In=105 A, 38 kW NN=3500 r/min, Nmax=18000 r/min VPM required temperature sensor Pt1000 water-cooled overhead encapsulation + full protection (2x temperature sensor) standard cooling jacket bare cable ends L=0.5 m at small outer diameter
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 761
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 30 Dag/dager
Nettovekt (kg) 30,000 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85030098
Katalog SD91.14
Fabrikkgruppe 9634
Group Code R220
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 21.07.2019
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-24-91
eClass 14 27-02-24-91
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
Loading Spice Documents...
;