****spare part**** SIMOTICS M built-in synchronous motor DC link 600 V, 105K, IP00, 8-pole individual components: stator 820 Nm, 64.4 kW NN=750 rpm, Nmax=3500 rpm VPM required temperature sensor KTY84 water-cooled overhead encapsulation with standard protection 2x temperature sensor standard cooling jacket bare cable ends L=0.5 m cable outlet at large cooling jacket diameter W07: cable outlet 3x 2x 16 mm2
Notes
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
1FE1147-8WB11-4BW2-Z W07 |
Produktbeskrivelse |
****spare part**** SIMOTICS M built-in synchronous motor DC link 600 V, 105K, IP00, 8-pole individual components: stator 820 Nm, 64.4 kW NN=750 rpm, Nmax=3500 rpm VPM required temperature sensor KTY84 water-cooled overhead encapsulation with standard protection 2x temperature sensor standard cooling jacket bare cable ends L=0.5 m cable outlet at large cooling jacket diameter W07: cable outlet 3x 2x 16 mm2
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2021 |
Notes |
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
7A6 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Leveringstid eks. transport |
30 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
124,000 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85030099 |
Katalog |
SD.NC60ST-1FE1 |
Fabrikkgruppe |
9631 |
Group Code |
R2S3 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|