SIMOTICS M Built-in synchronous motor DC link 600 V, 105K, IP00, 8-pole Individual components: Rotor Stator, 820 Nm, In=130 A, 64.4 kW NN=750 rpm, Nmax=3500 rpm VPM required Temperature sensor Pt1000 Water-cooled Overhead encapsulation +full protection (2x temp. sensor) V09: Special cooling jacket Thread both ends Rotor sleeve IDM=140 mm Bare cable ends L=0.5 m Customer-specific motor Cigo-10075234
Artikkelnummer |
1FE1147-8WS31-6ND2-Z V09 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS M Built-in synchronous motor DC link 600 V, 105K, IP00, 8-pole Individual components: Rotor Stator, 820 Nm, In=130 A, 64.4 kW NN=750 rpm, Nmax=3500 rpm VPM required Temperature sensor Pt1000 Water-cooled Overhead encapsulation +full protection (2x temp. sensor) V09: Special cooling jacket Thread both ends Rotor sleeve IDM=140 mm Bare cable ends L=0.5 m Customer-specific motor Cigo-10075234
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
761 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
------71 |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
30 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
155,500 Kg |
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
85030099 |
Katalog |
SD.NC60ST-1FE1 |
Fabrikkgruppe |
9634 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|