SIMOTICS M-1FE2 Built-in synchronous motor Individual component stator rotor DC link 600V, water cooling, IP00 PN=80kW, NN=500rpm MN=1530Nm, Nmax=2470rpm KTY84 Temperature sensor
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Erstatningsprodukt: 1FE2???-?????-???1
Artikkelnummer |
1FE2187-8LN..-1..0 |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS M-1FE2 Built-in synchronous motor Individual component stator rotor DC link 600V, water cooling, IP00 PN=80kW, NN=500rpm MN=1530Nm, Nmax=2470rpm KTY84 Temperature sensor
|
Produktgruppe |
1FE2 built-in motors for SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet) |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2017 |
Notes |
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Erstatningsprodukt: 1FE2???-?????-???1
|
Prisgruppe |
761 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
------71 |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
1 Dag/dager |
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
85030099 |
Katalog |
SD.NC60ST-1FE1 |
Fabrikkgruppe |
5692 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|