1FG1505-..D36-4...
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox K49 motor type HD 600V AH48 Mmax=10.0 Nm Pn=1.2 kW
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 1FG1505-..D36-4...
Produktbeskrivelse SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor bevel gearbox K49 motor type HD 600V AH48 Mmax=10.0 Nm Pn=1.2 kW
Produktgruppe Servo bevel geared motors
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Prisinformasjon
Prisgruppe 769
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor ------71
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 25 Dag/dager
Nettovekt (kg) 25,539 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85015220
Katalog D41
Fabrikkgruppe 5685
Group Code R220
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 18.09.2017
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Produktet må konfigureres før det kan bestilles.
;