SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor helical worm gear unit C69 motor type CT 600V AH48 Mmax=10.5 Nm Pn=0.86 kW
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Artikkelnummer |
1FG1604-..D26-2... |
Produktbeskrivelse |
SIMOTICS S-1FG1 synchronous servo geared motor helical worm gear unit C69 motor type CT 600V AH48 Mmax=10.5 Nm Pn=0.86 kW
|
Produktgruppe |
Servo helical worm geared motors |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Notes |
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
|
Prisgruppe |
769 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
------71 |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
25 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
32,090 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85015220 |
Katalog |
D41 |
Fabrikkgruppe |
5685 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 18.09.2017 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|