1FK2104-4AK01-1MA0
Product
SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=1.27 Nm; PN = 0.6 kW at nN=6000 rpm (380-480 V); PN = 0.4 kW at nN=3000 rpm (200-240 V); degree of protection IP65; shaft D19x40 mm with feather key; absolute encoder 22-bit + 12-bit multiturn (encoder AM22DQC); with OCC interface; plug size M17, rotatable;
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
Artikkelnummer 1FK2104-4AK01-1MA0
Produktbeskrivelse SIMOTICS S-1FK2 HD servo motor M0=1.27 Nm; PN = 0.6 kW at nN=6000 rpm (380-480 V); PN = 0.4 kW at nN=3000 rpm (200-240 V); degree of protection IP65; shaft D19x40 mm with feather key; absolute encoder 22-bit + 12-bit multiturn (encoder AM22DQC); with OCC interface; plug size M17, rotatable;
Produktgruppe 1FK2 servomotors for SINAMICS S210
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe DMM
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor ------71
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 15 Dag/dager
Nettovekt (kg) 2,050 Kg
Forpakningens dimensjon 250,00 x 452,00 x 267,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948691052
UPC 195125467224
Tolltariffkode 85015100
Katalog D32
Fabrikkgruppe 9021
Group Code R220
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...
;