1FK7034-2AK71-1QA2
Product
Image similar
SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=0.63kW; UDC=600V M0=1.6Nm (100K); NN=6000rpm; Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder single-turn 20-bit with Drive-CLiQ interface (encoder AS20DQI) shaft with feather key, Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 DE flange IP67
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
Artikkelnummer 1FK7034-2AK71-1QA2
Produktbeskrivelse SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=0.63kW; UDC=600V M0=1.6Nm (100K); NN=6000rpm; Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder single-turn 20-bit with Drive-CLiQ interface (encoder AS20DQI) shaft with feather key, Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 DE flange IP67
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 762
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor ------71
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 15 Dag/dager
Nettovekt (kg) 3,701 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 887621233594
Tolltariffkode 85015100
Katalog SD.NC60KT-1FK7
Fabrikkgruppe 9621
Group Code R220
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 22.07.2017
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...
;