1FK7060-2AH71-1CH0-Z L13
Product
Image similar
SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.7 kW; UDC=600 V M0=6 Nm (100K); NN=4500 r/min; naturally cooled type of construction IMB 5 (IM V1, IM V3) temperature sensor Pt1000 power connector rotatable absolute encoder multi-turn 24 bit (encoder AM24DQI) plain shaft, tolerance N with holding brake degree of protection IP64 L13: external grounding screw
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
Artikkelnummer 1FK7060-2AH71-1CH0-Z L13
Produktbeskrivelse SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=1.7 kW; UDC=600 V M0=6 Nm (100K); NN=4500 r/min; naturally cooled type of construction IMB 5 (IM V1, IM V3) temperature sensor Pt1000 power connector rotatable absolute encoder multi-turn 24 bit (encoder AM24DQI) plain shaft, tolerance N with holding brake degree of protection IP64 L13: external grounding screw
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 762
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor ------71
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 15 Dag/dager
Nettovekt (kg) 7,400 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85015220
Katalog SD.NC60KT-1FK7
Fabrikkgruppe 9621
Group Code R220
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 22.07.2017
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
Loading Spice Documents...
;