1FW6090-8PB05-0KD3
Product
Image similar
SIMOTICS T Stator External cooling jacket; Axial cable outlet; Power cable 0.5 m With connector Sz. 1; Signal cable 0.5 m with M17 connector; Diam. 230 mm; Length 90 mm; Max. torque 179 Nm; Max. speed 250 rpm; Max. current 13 A eff; With PTC130 and Pt1000 temperature sensor
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 1FW6090-8PB05-0KD3
Produktbeskrivelse SIMOTICS T Stator External cooling jacket; Axial cable outlet; Power cable 0.5 m With connector Sz. 1; Signal cable 0.5 m with M17 connector; Diam. 230 mm; Length 90 mm; Max. torque 179 Nm; Max. speed 250 rpm; Max. current 13 A eff; With PTC130 and Pt1000 temperature sensor
Produktgruppe SIMOTICS T-1FW6 built-in torque motors with internal rotor for SINAMICS S120
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 765
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : 9I999IR / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 25 Dag/dager
Nettovekt (kg) 6,600 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85030098
Katalog PM21
Fabrikkgruppe 9701
Group Code R220
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 19.12.2018
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-24-91
eClass 14 27-02-24-91
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;