1FW6805-5SH21-0BA1
Product
Image similar
SIMOTICS T stator segment for segment motor; component 3-phase synchronous motor; single-core connection M23 / size 1 for power; flange socket M17 for signal; water cooling; air gap diameter 1069 mm; active length 300 mm rated speed 129 r/min temperature sensor Pt1000
Notes
Erstatningsprodukt: product with Pt1000 1FW68??-?????-???1
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 1FW6805-5SH21-0BA1
Produktbeskrivelse SIMOTICS T stator segment for segment motor; component 3-phase synchronous motor; single-core connection M23 / size 1 for power; flange socket M17 for signal; water cooling; air gap diameter 1069 mm; active length 300 mm rated speed 129 r/min temperature sensor Pt1000
Produktgruppe 1FW68 segment motors (radial) for SINAMICS S120
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Notes
Erstatningsprodukt: product with Pt1000 1FW68??-?????-???1
Prisinformasjon
Prisgruppe 765
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 40 Dag/dager
Nettovekt (kg) 142,000 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85030098
Katalog PM21
Fabrikkgruppe 9677
Group Code R220
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 21.07.2019
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-24-91
eClass 14 27-02-24-91
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;