1HQ5500-5AG..-1VV5
Product
Image similar
DC motor, IP54 Air/air cooler set up Force-ventilated, compensated Armature control up to 10rpm M=constant 245kW, 501rpm, 420V, 840 A
Notes
Erstatningsprodukt: For more information: dcmotorofferhbgpd.de@siemens-energy.com
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 1HQ5500-5AG..-1VV5
Produktbeskrivelse DC motor, IP54 Air/air cooler set up Force-ventilated, compensated Armature control up to 10rpm M=constant 245kW, 501rpm, 420V, 840 A
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel
PLM Effective Date Produktet er utgått 30.09.2021
Notes
Erstatningsprodukt: For more information: dcmotorofferhbgpd.de@siemens-energy.com
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Prisinformasjon
Prisgruppe 3M2
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor N-W-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 4650,000 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85013400
Katalog DA12-4
Fabrikkgruppe 2674
Group Code P1S3
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Nei
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;