For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
07.03.2021 07:18:18
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
1HQ5500-5EC..-2YV5
Product
Image similar
DC motor, IP54 Air/air cooler set up Force-ventilated, compensated Armature control up to 10rpm M=constant 469kW, 816rpm, 810V, 815A
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Erstatningsprodukt: Request via AGT/CIGO/DCMotorofferHBGPD.de@siemens.com
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 1HQ5500-5EC..-2YV5
Produktbeskrivelse DC motor, IP54 Air/air cooler set up Force-ventilated, compensated Armature control up to 10rpm M=constant 469kW, 816rpm, 810V, 815A
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 25.01.2021
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Erstatningsprodukt: Request via AGT/CIGO/DCMotorofferHBGPD.de@siemens.com
Prisinformasjon
Prisgruppe 3M2
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor N-W-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 4650,000 Kg
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
Tolltariffkode 85013400
Katalog DA12-4
Fabrikkgruppe 2674
Group Code P1S3
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Produktet må konfigureres før det kan bestilles.