DC motor, IP54 Air/air cooler, uncompensated Armature control up to 10rpm M=constant 156 kW, 1790rpm, 520V, 322A
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Artikkelnummer |
1HQ6226-.ND..-7MV1 |
Produktbeskrivelse |
DC motor, IP54 Air/air cooler, uncompensated Armature control up to 10rpm M=constant 156 kW, 1790rpm, 520V, 322A
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
3M2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
N-W----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
70 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
1020,000 Kg |
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
85013300 |
Katalog |
DA12-2 |
Fabrikkgruppe |
2674 |
Group Code |
P1S3 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is RoHS-compliant |
Produktklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Forpliktelse for retur |
Nei |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|