1PH1131-1HD12-2GA0
Product
Image similar
Main motor 1PH1 for SINAMICS V70; Operating voltage 380 V 3AC Pn=7.5 kW; Nn=1000 rpm Mn=72 Nm Shaft height 132 mm Absolute encoder 20 bit shaft with feather key, half-key balancing forced ventilation Direction of air flow NDE->DE; IP54 compatible with the converters SINAMICS V70 Vibration severity R/A shaft end and flange Accuracy R Power and signal connection right
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
Artikkelnummer 1PH1131-1HD12-2GA0
Produktbeskrivelse Main motor 1PH1 for SINAMICS V70; Operating voltage 380 V 3AC Pn=7.5 kW; Nn=1000 rpm Mn=72 Nm Shaft height 132 mm Absolute encoder 20 bit shaft with feather key, half-key balancing forced ventilation Direction of air flow NDE->DE; IP54 compatible with the converters SINAMICS V70 Vibration severity R/A shaft end and flange Accuracy R Power and signal connection right
Produktgruppe 1PH1 for SINAMICS V70 spindle drive
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 761
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor ------71
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 45 Dag/dager
Nettovekt (kg) 92,600 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85015220
Katalog NC81
Fabrikkgruppe 9018
Group Code R220
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2018
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...
;