main motor for SINAMICS S120; 380 V 3 AC operating voltage 380 V 3AC Pn=3.7 kW; Nn=1500 rpm Mn=24 Nm shaft height 100 mm encoderless plain shaft forced ventilation, direction of air flow DE->NDE, IP55 compatible with the converters SINAMICS S120 vibration severity S shaft extension and flange accuracy R power and signal port both left/right
Artikkelnummer |
1PH3101-1AF00-0LA0-Z P81 |
Produktbeskrivelse |
main motor for SINAMICS S120; 380 V 3 AC operating voltage 380 V 3AC Pn=3.7 kW; Nn=1500 rpm Mn=24 Nm shaft height 100 mm encoderless plain shaft forced ventilation, direction of air flow DE->NDE, IP55 compatible with the converters SINAMICS S120 vibration severity S shaft extension and flange accuracy R power and signal port both left/right
|
Produktgruppe |
1PH3 for SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
761 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
------71 |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
33 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
29,000 Kg |
Forpakningens dimensjon |
300,00 x 700,00 x 465,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85015220 |
Katalog |
NC82 |
Fabrikkgruppe |
4R44 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 06.11.2018 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-02-31-91 |
eClass |
14 |
27-02-31-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-12 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-12 |
eClass |
8 |
27-02-91-12 |
eClass |
9 |
27-02-31-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-91 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
|
|
|
|