1PH3107-1DF02-2KA0-Z P81
Product
Image similar
Main motor 1PH3 Supply voltage 380V 3AC Pn=9kW;Nn=1500U/min Mn=57Nm Pn=9kW;Nn=1500U/min Mn=57Nm Half key balancing fan cooled, air direction DE to NDE, IP55 Matching drive SINAMICS S120 vibration level grade SR shaft end and flange accuracy R power and signal cable outlet: Left/right side
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 1PH3107-1DF02-2KA0-Z P81
Produktbeskrivelse Main motor 1PH3 Supply voltage 380V 3AC Pn=9kW;Nn=1500U/min Mn=57Nm Pn=9kW;Nn=1500U/min Mn=57Nm Half key balancing fan cooled, air direction DE to NDE, IP55 Matching drive SINAMICS S120 vibration level grade SR shaft end and flange accuracy R power and signal cable outlet: Left/right side
Produktgruppe 1PH3 for SINAMICS S120
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 761
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor ------71
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 33 Dag/dager
Nettovekt (kg) 52,000 Kg
Forpakningens dimensjon 300,00 x 700,00 x 465,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85015230
Katalog NC82
Fabrikkgruppe 4R44
Group Code R220
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 10.07.2019
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-31-91
eClass 14 27-02-31-91
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;