1PH8083-3.G2.-...2
Product
Image similar
SIMOTICS M compact asynchronous motor 2000 r/min 4.3 kW 20.5 Nm 12 A 322 V 2300 r/min 4.9 kW 20.3 Nm 12 A 362 V 2650 r/min 5.6 kW 20.2 Nm 12 A 425 V 2800 r/min 6 kW 20.5 Nm 12 A 450 V water cooling IP55 degree of protection
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 1PH8083-3.G2.-...2
Produktbeskrivelse SIMOTICS M compact asynchronous motor 2000 r/min 4.3 kW 20.5 Nm 12 A 322 V 2300 r/min 4.9 kW 20.3 Nm 12 A 362 V 2650 r/min 5.6 kW 20.2 Nm 12 A 425 V 2800 r/min 6 kW 20.5 Nm 12 A 450 V water cooling IP55 degree of protection
Produktgruppe 1PH8 for SINAMICS S120 for production machines
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Notes
Produktet er ikke konfigurért ferdig. Vennligst sjekk konfigureringen
Prisinformasjon
Prisgruppe 761
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 20 Dag/dager
Nettovekt (kg) 36,000 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85015220
Katalog SD.NC62ST-1PH8
Fabrikkgruppe 9695
Group Code R220
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.11.2018
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produktet må konfigureres før det kan bestilles.
;