For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
09.03.2021 06:16:41
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
1SG5716-4JA40-3JJ0
Product
Image similar
ANEMA INDUCTION MOTOR, HV SQUIRREL CAGE ROTOR TEAAC, IP54 / IC611 EX NA T3 DIV 2/ZONE 2 FRAME SERIES 710 4 POLES 13000 HP 3AC 4000V, 60HZ IM B3
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 1SG5716-4JA40-3JJ0
Produktbeskrivelse ANEMA INDUCTION MOTOR, HV SQUIRREL CAGE ROTOR TEAAC, IP54 / IC611 EX NA T3 DIV 2/ZONE 2 FRAME SERIES 710 4 POLES 13000 HP 3AC 4000V, 60HZ IM B3
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 6ZZ
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) Ikke tilgjengelig
Produktets dimensjoner (vidde x lengde x høyde) Ikke tilgjengelig
Forpakningens dimensjon Ikke tilgjengelig
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 8501538060
Katalog GG_LD-P132
Fabrikkgruppe 4Q52
Group Code P132
Opphavsland USA
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Nei
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-02-22-03
eClass 7.1 27-02-22-03
eClass 8 27-02-22-03
eClass 9 27-02-22-03
eClass 9.1 27-02-22-03
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.