3NC2220
Product
Image similar
SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC according to UL
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
Artikkelnummer 3NC2220
Produktbeskrivelse SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC according to UL
Produktgruppe Cylindrical Fuse Design
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1DM
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LHP-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,056 Kg
Forpakningens dimensjon 20,00 x 55,00 x 20,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 5
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209570092
UPC 662643167665
Tolltariffkode 85361050
Katalog LV10.1
Fabrikkgruppe 5540
Group Code P310
Opphavsland India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklasse B: limited or only medium-term re-useability
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-14-20-02
eClass 14 27-14-20-02
eClass 6 27-14-20-02
eClass 7.1 27-14-20-02
eClass 8 27-14-20-02
eClass 9 27-14-20-02
eClass 9.1 27-14-20-02
ETIM 7 EC002704
ETIM 8 EC002704
ETIM 9 EC002704
UNSPSC 15 39-12-16-26
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;