3NE8702-1
Product
Image similar
SITOR fuse link, with Bolt-on links, NH000, In: 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator
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
Artikkelnummer 3NE8702-1
Produktbeskrivelse SITOR fuse link, with Bolt-on links, NH000, In: 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator
Produktgruppe LV HRC Design
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1DM
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LHP-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,144 Kg
Forpakningens dimensjon 60,00 x 105,00 x 24,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 10
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209457348
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85361050
Katalog LV10.1
Fabrikkgruppe 5540
Group Code P310
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklasse B: limited or only medium-term re-useability
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
UNSPSC 15 39-12-16-26
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;