SENTRON, fuse holder, Class J, 1-pole, In: 60 A, Un AC: 600 V, for mounting on DIN rail, respect national installation rules!
Artikkelnummer |
3NW7511-5HG |
Produktbeskrivelse |
SENTRON, fuse holder, Class J, 1-pole, In: 60 A, Un AC: 600 V, for mounting on DIN rail, respect national installation rules!
|
Produktgruppe |
SENTRON UL Fuse Systems |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
1DN |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
LHB----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Leveringstid eks. transport |
3 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,204 Kg |
Forpakningens dimensjon |
120,00 x 245,00 x 90,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
Minste ordrekvantitet |
6 |
EAN |
4001869523156 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85369095 |
Katalog |
LV10 |
Fabrikkgruppe |
5538 |
Group Code |
P310 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.01.2014 |
Produktklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-14-21-21 |
eClass |
14 |
27-14-21-21 |
eClass |
7.1 |
27-14-21-21 |
eClass |
8 |
27-14-21-21 |
eClass |
9 |
27-14-21-21 |
eClass |
9.1 |
27-14-21-21 |
ETIM |
7 |
EC002705 |
ETIM |
8 |
EC002705 |
ETIM |
9 |
EC002705 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-24 |
|
|
|
|